Skip to main content

Erfahren Sie, wie Sie eine Energieerzeugungsanlage >30 kWp mit NA-Schutz (Beispiel aus Deutschland Basis VDE) sicher und normgerecht in eine Energieverteilung nach EN 61439 integrieren. Dieses Webinar wird in 2 Teilen abgehalten. Teil 1 behandelt vorwiegend die Planung nach der VDE-Anwendungsregel und die Umsetzung des Stromlaufplanes mit Hagercad. Im Teil 2 erfahren Sie, wie dazu der Aufbauplan inklusive dem Erwärmungsberechnung erstellt wird. Außerdem lernen Sie, wie die geforderten Nachweise der Erwärmung und Kurzschlussfestigkeit einfach und professionell dokumentiert werden.

 

Webinar-Schwerpunkte Norm trifft Praxis Teil 1: 

  • Energieverteilung nach DIN EN 61439 (ÖVE/ÖNORM EN 61439),
  • Hagercad: speziell das Modul Stromlaufplan
  • Hagercad: Vorbereitung zur Berechnung der Erwärmung,
  • Nachweis der Kurzschlussfestigkeit,
  • Voraussetzungen für Netzanbindung einer Energieerzeugungsanlage mit NA-Schutz

 

Die Webinare können auch einzeln besucht werden.

Bitte melden Sie sich für die beiden Webinare getrennt an.

Für den zweiten Teil dieses Webinars können Sie sich hier anmelden. 

 

Bitte beachten Sie, dass die Webinardauer in aller Regel 90 Minuten beträgt.

Anfang 26. Februar 2026
17:00 (UTC/GMT +02:00 - Europe / Brussels)
Ende: 26. Februar 2026
18:30 (UTC/GMT +02:00 - Europe / Brussels)

Online-Veranstaltung

Verfügbare Plätze: 347

Kontakt

Frau Lisa Schneider

lisa.schneider@hager.com

+496842 945 7226

Ähnliche Veranstaltungen

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Derzeit sind keine ähnlichen Veranstaltungen verfügbar.

Erkannte Zeitzone