Skip to main content

Aktuelle Vorschriften für den Verteiler- und Schaltschrankbau 

Planen, Errichten und Dokumentieren von Verteileranlagen

Die Normenreihe ÖVE/ÖNORM EN 61439 behandelt Anlagen vom kleinen Wohnungsverteiler bis hin zur großen Schaltanlage. Beginnend von der Projektierung bis zur Anlagenübergabe sind darin alle Elemente klar definiert und dabei die Verantwortlichkeiten geregelt.

Sie erfahren, wie die Norm strukturiert ist und erhalten die wesentlichen Informationen aus den einzelnen Teilen. Wir vermitteln Ihnen einfache Möglichkeiten, wie Sie schnell und sicher Verteileranlagen planen und überprüfen können. Sie erhalten hilfreiche Tipps, was Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie bestehende Verteiler auf der Baustelle umbauen und erweitern müssen.

Im Fokus des Webinares stehen gebräuchliche Energieverteilungen wie z.B. Wohnungs- und Kleinverteiler, Zähleranlagen als auch Niederspannungsanlagen bis max. 630A.

 

Inhalt 

  • Struktur und Gliederung der Norm
  • Definitionen und Begriffsbestimmungen
  • "Black-Box-Modell" als Methode zur Bedarfsermittlung
  • Anlagenübergabe: Bauartnachweis, Stückprotokoll und Typenschild


Zielgruppe 

Elektrotechniker, Planer, Ingenieurbüro, Technische Büros​


Abschluss

Teilnahmebestätigung

 

Anfang 22. Februar 2024
14:00 (UTC/GMT +01:00 - Europe / Vienna)
Ende: 22. Februar 2024
15:30 (UTC/GMT +01:00 - Europe / Vienna)

Online-Veranstaltung

Verfügbare Plätze: 3

Zugehörige Dateien

Trainer

Ing. Günther Unterweger

Referent Technische Schulung
Hager Electro Ges.m.b.H.
  • Ing. Günther Unterweger

    Trainerprofil

    Mein beruflicher Werdegang:

    Nach meiner Fachmatura (Abitur) in Österreich konnte ich mir meine umfangreiche Berufserfahrung bei namhaften internationalen Industrielieferanten erarbeiten. In den unterschiedlichsten Funktionen und Positionen war ich immer im Vertrieb elektrotechnischer Produkte tätig. Nebenberuflich habe ich mich permanent fachlich weitergebildet und die Ausbildung zum Marketing und Wirtschafts-Trainer absolviert. Im Jahre 2001 bin ich zu Hager gekommen, seit Beginn 2006 widme ich mich fast ausschließlich dem Thema Weiterbildung als Referent und Seminarleiter der Hager Gruppe.

    Meine Mission:

    Es ist mir persönlich ein ganz besonderes Anliegen den Stellenwert der Elektrotechnik als Quelle von Komfort und Sicherheit für den Endkonsumenten weiter zu entwickeln. Gerade die Elektrotechnik bietet eine Vielzahl interessanter Betätigungsfelder, welche sich auch permanent weiterentwickeln. Durch neue Normen und neue Technologien verändern sich zusätzlich fast Tag für Tag die Ausführung und Handhabung der Installation. Damit unsere Mitarbeiter, Partner und Kunden in diesem kontinuierlichen Prozess der Veränderung immer am aktuellen Stand der Technik sind, möchte ich dazu mit meinem Wissen und mit meinem persönlichen Engagement einen wichtigen Beitrag leisten.

    Meine Referenzen:

    • 34 Jahre Berufserfahrung im Bereich Elektrotechnik
    • Vertrieb, Produktmanagement und Marketing
    • Personal- und Wirtschaftstrainer
    • Über 1.000 Seminare, sowie nationale und internationale Vorträge
    • Normenarbeit in verschiedenen Gremien

     

    Ich freue mich auf Ihre Teilnahme!

    Weiterlesen

Ähnliche Veranstaltungen

Datum Veranstaltungsort Typ Plätze Preis
Derzeit sind keine ähnlichen Veranstaltungen verfügbar.

Erkannte Zeitzone