BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Microsoft//Outlook Web//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020EC28F2AB8FDC01000000000000000
 01000000071BE8EB457708742B5E64FB5A060DDCA
DTSTAMP:20260903T141353Z
DTSTART;VALUE=DATE:20260916
DTEND;VALUE=DATE:20260919
SUMMARY:Limmert Informationstage 2026
LOCATION:Gebrüder Limmert AG (Samergasse 30A\, Salzburg\, 5020\, Österrei
 ch)
DESCRIPTION:Hager Messestand Nr. 65Gebäudeautomation leicht gemacht\nBesuc
 hen Sie Hager und entdecken Sie unser breites Lösungssortiment.Auf unsere
 m Messestand erwarten Sie:Unsere\ndigitalen Multifunktionsuhren - alle Fun
 ktionen in einem Gerät\;\nganz einfach per Hager Mood App konfigurierbarP
 räsenz-&amp\; Bewegungsmelder-Sortiment für einfache und komfortable Lic
 htsteuerung\nim Innen- und AußenbereichTesten Sie die Hager\nquickconnect
 -Anschlusstechnik\n\nMessezeiten\nMi\, 16.+ Do. 17.09. von 12:00-18:00 Uhr
  | Fr. 18.09.2026 von 11:00-16:00 Uhr.Mehr Informationen zum\n Event
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p id="x_yui_3_17_2_1_1686645488263_33" class=
 "elementToProof" style="margin: 0cm\; font-family: Aptos\, sans-serif\;"><
 span style="font-size: 14pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;"><b>Hager Messestand
  Nr. 65</b></span></p><div class="elementToProof" style="margin: 0cm\; fon
 t-family: Aptos\, sans-serif\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;"><span style="font-
 size: 14pt\;"></span><span style="font-size: 11pt\;"><b><br></b></span></d
 iv><div style="margin: 0cm\; font-family: Aptos\, sans-serif\; font-size: 
 11pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;"><b>Gebäudeautomation leicht gemacht</b></
 div><div style="margin-top: 1em\; margin-bottom: 1em\; font-family: Aptos\
 , sans-serif\; font-size: 11pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;">\nBesuchen Sie H
 ager und entdecken Sie unser breites Lösungssortiment.</div><div style="m
 argin-top: 1em\; margin-bottom: 1em\; font-family: Aptos\, sans-serif\; fo
 nt-size: 11pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;"><b>Auf unserem Messestand erwarte
 n Sie:</b></div><ul><li style="font-family: Aptos\, sans-serif\; font-size
 : 11pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;">Unsere\n<b>digitalen Multifunktionsuhren
  </b>- alle Funktionen in einem Gerät\;<br>\nganz einfach per Hager Mood 
 App konfigurierbar</li><li style="font-family: Aptos\, sans-serif\; font-s
 ize: 11pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;"><b>Präsenz-&amp\; Bewegungsmelder-So
 rtiment</b> für einfache und komfortable Lichtsteuerung<br>\nim Innen- un
 d Außenbereich</li><li style="font-family: Aptos\, sans-serif\; font-size
 : 11pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;">Testen Sie die Hager\n<b>quickconnect-An
 schlusstechnik</b><br>\n</li></ul><div style="margin-top: 1em\; margin-bot
 tom: 1em\; font-family: Aptos\, sans-serif\; font-size: 11pt\; color: rgb(
 0\, 0\, 0)\;"><br>\n</div><div style="margin-top: 1em\; margin-bottom: 1em
 \; font-family: Aptos\, sans-serif\; font-size: 11pt\; color: rgb(0\, 0\, 
 0)\;"><b>Messezeiten</b></div><div style="margin-top: 1em\; margin-bottom:
  1em\; font-family: Aptos\, sans-serif\; font-size: 11pt\; color: rgb(0\, 
 0\, 0)\;">\nMi\, 16.+ Do. 17.09. von 12:00-18:00 Uhr | Fr. 18.09.2026 von 
 11:00-16:00 Uhr.</div><div style="margin: 0cm\; font-family: Aptos\, sans-
 serif\; font-size: 11pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;"><a href="https://www.li
 mmert.com/page/Informationstage_2026?utm_source=chatgpt.com" target="_blan
 k" id="OWA5064b229-d8bb-2718-361b-7b0c55fd7229" class="OWAAutoLink" title=
 "https://www.limmert.com/page/Informationstage_2026?utm_source=chatgpt.com
 " rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable">Mehr Informationen z
 um\n Event</a></div>
ORGANIZER;CN=HASELSTEINER Martin:mailto:martin.haselsteiner@hager.com
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
END:VCALENDAR