BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Microsoft//Outlook Web//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F7D9D223903BDD01000000000000000
 01000000046B5BB214CC31743B17CA0FF816CC783
DTSTAMP:20260903T103742Z
DTSTART:20260921T123000Z
DTEND:20260921T160000Z
SUMMARY:Event Treffpunkt Technik
LOCATION:Allianz Stadion (Gerhard-Hanappi Platz 1\, Wien\, 1140\, Österrei
 ch)
DESCRIPTION:Wir freuen uns auf den persönlichen Austausch mit Ihnen und au
 f praxisnahe Einblicke – von der Hauptverteilung über die neuen Hager S
 chalterprogramme bis hin zu Siblik Plug &amp\; Play.\n\nZum Auftakt laden 
 wir Sie zu einer exklusiven Stadionführung ein. Im Anschluss an die Vortr
 äge freuen wir uns auf den Austausch beim gemeinsamen Abendessen.\n\n\n\n
 \nAgenda\n\n\n• 14:30 Uhr Come Together &amp\; Führung durch das Stadio
 n\n\n• 16:00 Uhr The One for All - Elektroinstallation von der Energieha
 uptverteilung bis hin zur Steckdose\n\n• 17:00 Uhr - Das neue Hager Scha
 ltersystem - Siblik Plug &amp\; Play\n\n• 18:00 Uhr Gemeinsames Abendess
 en
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<div class="cal_7f7e">\n<div>\n<div class="x_e
 lementToProof" style="text-align:justify\; margin-top:1em\; margin-bottom:
 1em\; font-family:Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos_MSFontService\,Calibri\
 ,Helvetica\,sans-serif\; font-size:12pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\nWir freuen
  uns auf den persönlichen Austausch mit Ihnen und auf praxisnahe Einblick
 e – von der Hauptverteilung über die neuen Hager Schalterprogramme bis 
 hin zu Siblik Plug &amp\; Play.</div>\n<div class="x_elementToProof" style
 ="text-align:justify\; margin-top:1em\; margin-bottom:1em\; font-family:Ap
 tos\,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos_MSFontService\,Calibri\,Helvetica\,sans-ser
 if\; font-size:12pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\nZum Auftakt laden wir Sie zu e
 iner exklusiven Stadionführung ein. Im Anschluss an die Vorträge freuen 
 wir uns auf den Austausch beim gemeinsamen Abendessen.</div>\n<div class="
 x_elementToProof" style="text-align:justify\; margin-top:1em\; margin-bott
 om:1em\; font-family:Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos_MSFontService\,Calib
 ri\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:12pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\n<br>\n<
 /div>\n<div class="x_elementToProof" style="font-family:Aptos\,Aptos_Embed
 dedFont\,Aptos_MSFontService\,Calibri\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:1
 2pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\n<b>Agenda</b></div>\n<div class="x_elementToPr
 oof" style="font-family:Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos_MSFontService\,Ca
 libri\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:12pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\n<br>
 \n• 14:30 Uhr Come Together &amp\; Führung durch das Stadion</div>\n<di
 v class="x_elementToProof" style="margin-top:1em\; margin-bottom:1em\; fon
 t-family:Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos_MSFontService\,Calibri\,Helvetic
 a\,sans-serif\; font-size:12pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\n• 16:00 Uhr The O
 ne for All - Elektroinstallation von der Energiehauptverteilung bis hin zu
 r Steckdose</div>\n<div class="x_elementToProof" style="margin-top:1em\; m
 argin-bottom:1em\; font-family:Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos_MSFontServ
 ice\,Calibri\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:12pt\; color:rgb(0\,0\,0)"
 >\n• 17:00 Uhr - Das neue Hager Schaltersystem - Siblik Plug &amp\; Play
 </div>\n<div class="x_elementToProof" style="margin-top:1em\; margin-botto
 m:1em\; font-family:Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos_MSFontService\,Calibr
 i\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:12pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\n• 18:0
 0 Uhr Gemeinsames Abendessen</div>\n<div class="x_elementToProof" style="m
 argin-top:1em\; margin-bottom:1em\; font-family:Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\
 ,Aptos_MSFontService\,Calibri\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:12pt\; co
 lor:rgb(0\,0\,0)">\n<br>\n</div>\n<div class="x_elementToProof" style="mar
 gin-top:1em\; margin-bottom:1em\; font-family:Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\,A
 ptos_MSFontService\,Calibri\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:12pt\; colo
 r:rgb(0\,0\,0)">\n<br>\n</div>\n<div style="font-family:Aptos\,Aptos_Embed
 dedFont\,Aptos_MSFontService\,Calibri\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:1
 2pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\n<br>\n</div>\n</div>\n</div>\n
ORGANIZER;CN=ROSTAS Zoe:mailto:zoe.rostas@hager.com
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
END:VCALENDAR