BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Microsoft//Outlook Web//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000008CDF720C0E2FDD01000000000000000
 0100000008511781D92C2C745B0B3CAAC062970A1
DTSTAMP:20260818T123536Z
DTSTART:20261110T090000Z
DTEND:20261110T180000Z
SUMMARY:Tag der Elektrotechnik Salzburg
LOCATION:WIFI Salzburg (Julius-Raab Platz 2a\, Salzburg\, Österreich)
DESCRIPTION:TAG DER ELEKTROTECHNIK\n\n\nAuch dieses Jahr ist Hager als Mark
 enpartner der &quot\;Elektriker Österreich&quot\; wieder am\nTag der Elek
 trotechnik&nbsp\;vertreten. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich über sp
 annende Themen und Trends im Bereich Elektrotechnik informieren!\n\nMit de
 n Fokusthemen:\n\n\nLandesmeisterschaften der Elektrotechniker\n\nDas &quo
 t\;neue ELWG&quot\; - Änderungen im Elektrizitätswirtschaftsgesetz\n\nNe
 uerungen der bundeseinheitlichen TAEV 2026&nbsp\;\n\n\nAuf unserem Hager A
 usstellungsstand&nbsp\;stellen wir Ihnen unsere&nbsp\;Neuheiten&nbsp\;vor 
 und stehen Ihnen persönlich für&nbsp\;Fragen&nbsp\;zur Verfügung.\n\nZu
 m\n Programm
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<div class="cal_faf3">\n<div>\n<div id="x_x_x_
 x_x_x_x_x_yui_3_17_2_1_1686645488263_20" class="x_elementToProof">\n<div c
 lass="x_elementToProof" style="font-family:Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\,Apto
 s_MSFontService\,Calibri\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:12pt\; color:r
 gb(0\,0\,0)">\n<b>TAG DER ELEKTROTECHNIK</b></div>\n</div>\n<div class="x_
 elementToProof" style="margin-top:1em\; margin-bottom:1em\; font-family:Ap
 tos\,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos_MSFontService\,Calibri\,Helvetica\,sans-ser
 if\; font-size:12pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\nAuch dieses Jahr ist <b>Hager 
 als Markenpartner der &quot\;Elektriker Österreich&quot\; </b>wieder am\n
 <b>Tag der Elektrotechnik</b>&nbsp\;vertreten. Kommen Sie vorbei und lasse
 n Sie sich über spannende Themen und Trends im Bereich Elektrotechnik inf
 ormieren!</div>\n<div class="x_elementToProof" style="margin-top:1em\; mar
 gin-bottom:1em\; font-family:Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos_MSFontServic
 e\,Calibri\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:12pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\
 nMit den Fokusthemen:</div>\n<ul>\n<li style="font-family:Aptos\,Aptos_Emb
 eddedFont\,Aptos_MSFontService\,Calibri\,Helvetica\,sans-serif\; font-size
 :12pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\n<div class="x_elementToProof" role="presenta
 tion"><b>Landesmeisterschaften der Elektrotechniker</b></div>\n</li><li st
 yle="font-family:Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos_MSFontService\,Calibri\,
 Helvetica\,sans-serif\; font-size:12pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\n<div class=
 "x_elementToProof" role="presentation"><b>Das &quot\;neue ELWG&quot\; - Ä
 nderungen im Elektrizitätswirtschaftsgesetz</b></div>\n</li><li style="fo
 nt-family:Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos_MSFontService\,Calibri\,Helveti
 ca\,sans-serif\; font-size:12pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\n<div class="x_elem
 entToProof" role="presentation"><b>Neuerungen der bundeseinheitlichen TAEV
  2026&nbsp\;</b></div>\n</li></ul>\n<div class="x_elementToProof" style="m
 argin-top:1em\; margin-bottom:1em\; font-family:Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\
 ,Aptos_MSFontService\,Calibri\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:12pt\; co
 lor:rgb(0\,0\,0)">\nAuf unserem <b>Hager Ausstellungsstand</b>&nbsp\;stell
 en wir Ihnen unsere<b>&nbsp\;Neuheiten</b>&nbsp\;vor und stehen Ihnen pers
 önlich für<b>&nbsp\;Fragen</b>&nbsp\;zur Verfügung.</div>\n<div class="
 x_elementToProof" style="margin-top:1em\; margin-bottom:1em\; font-family:
 Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos_MSFontService\,Calibri\,Helvetica\,sans-s
 erif\; font-size:12pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\n<a href="https://elektrikero
 esterreich.at/wp-content/uploads/2026/08/EOe-Tag-der-Elektrotechnik-Sbg-1.
 pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable" t
 itle="https://elektrikeroesterreich.at/wp-content/uploads/2026/08/EOe-Tag-
 der-Elektrotechnik-Sbg-1.pdf">Zum\n Programm</a></div>\n</div>\n</div>\n
ORGANIZER;CN=PUTZ Verena:mailto:verena.putz@hager.com
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
END:VCALENDAR