BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//Microsoft//Outlook Web//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000003495D29A0C2FDD01000000000000000
 01000000083B658C8DF48EA44969E23F722D980AA
DTSTAMP:20260818T122511Z
DTSTART:20261013T110000Z
DTEND:20261013T180000Z
SUMMARY:Tag der Elektrotechnik Tirol
LOCATION:Bauakademie-Lehrbauhof Tirol (Egger-Lienz Straße 132\, Innsbruck\
 , Tirol\, 6020\, Österreich)
DESCRIPTION:TAG DER ELEKTROTECHNIK\n\n\nAuch dieses Jahr ist Hager als Mark
 enpartner der &quot\;Elektriker Österreich&quot\; wieder am\nTag der Elek
 trotechnik&nbsp\;vertreten. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich über sp
 annende Themen und Trends im Bereich Elektrotechnik informieren!\n\nMit de
 m Fokusthema:\n\n\nDigitale Forensik &amp\; Cybercrime mit Keynote-Speaker
  Joseph M. Riedinger\n\n\nAuf unserem Hager Ausstellungsstand&nbsp\;stelle
 n wir Ihnen unsere&nbsp\;Neuheiten&nbsp\;vor und stehen Ihnen persönlich 
 für&nbsp\;Fragen&nbsp\;zur Verfügung.\n\nZum\n Programm
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<div class="cal_dcac">\n<div>\n<div id="x_x_x_
 x_x_x_x_yui_3_17_2_1_1686645488263_20" class="x_elementToProof">\n<div cla
 ss="x_elementToProof" style="font-family:Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos_
 MSFontService\,Calibri\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:12pt\; color:rgb
 (0\,0\,0)">\n<b>TAG DER ELEKTROTECHNIK</b></div>\n</div>\n<div class="x_el
 ementToProof" style="margin-top:1em\; margin-bottom:1em\; font-family:Apto
 s\,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos_MSFontService\,Calibri\,Helvetica\,sans-serif
 \; font-size:12pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\nAuch dieses Jahr ist <b>Hager al
 s Markenpartner der &quot\;Elektriker Österreich&quot\; </b>wieder am\n<b
 >Tag der Elektrotechnik</b>&nbsp\;vertreten. Kommen Sie vorbei und lassen 
 Sie sich über spannende Themen und Trends im Bereich Elektrotechnik infor
 mieren!</div>\n<div class="x_elementToProof" style="margin-top:1em\; margi
 n-bottom:1em\; font-family:Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos_MSFontService\
 ,Calibri\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:12pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\nM
 it dem Fokusthema:</div>\n<ul>\n<li style="font-family:Aptos\,Aptos_Embedd
 edFont\,Aptos_MSFontService\,Calibri\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:12
 pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\n<div class="x_elementToProof" role="presentatio
 n"><b>Digitale Forensik &amp\; Cybercrime mit Keynote-Speaker Joseph M. Ri
 edinger</b></div>\n</li></ul>\n<div class="x_elementToProof" style="margin
 -top:1em\; margin-bottom:1em\; font-family:Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\,Apto
 s_MSFontService\,Calibri\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:12pt\; color:r
 gb(0\,0\,0)">\nAuf unserem <b>Hager Ausstellungsstand</b>&nbsp\;stellen wi
 r Ihnen unsere<b>&nbsp\;Neuheiten</b>&nbsp\;vor und stehen Ihnen persönli
 ch für<b>&nbsp\;Fragen</b>&nbsp\;zur Verfügung.</div>\n<div class="x_ele
 mentToProof" style="margin-top:1em\; margin-bottom:1em\; font-family:Aptos
 \,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos_MSFontService\,Calibri\,Helvetica\,sans-serif\
 ; font-size:12pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\n<a href="https://elektrikeroester
 reich.at/wp-content/uploads/2026/08/EOe-Tag-der-Elektrotechnik-T-1.pdf" ta
 rget="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable" title="h
 ttps://elektrikeroesterreich.at/wp-content/uploads/2026/08/EOe-Tag-der-Ele
 ktrotechnik-T-1.pdf">Zum\n Programm</a></div>\n<div style="font-family:Apt
 os\,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos_MSFontService\,Calibri\,Helvetica\,sans-seri
 f\; font-size:12pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\n<br>\n</div>\n</div>\n</div>\n
ORGANIZER;CN=HASELSTEINER Martin:mailto:martin.haselsteiner@hager.com
STATUS:CONFIRMED
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
END:VCALENDAR