BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN
VERSION:2.0
METHOD:PUBLISH
X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:W. Europe Standard Time
BEGIN:STANDARD
DTSTART:16011028T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
DTSTART:16010325T020000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
END:DAYLIGHT
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
CREATED:20250811T133131Z
DESCRIPTION:TAG DER ELEKTROTECHNIK\nAuch dieses Jahr ist Hager als Markenpa
	rtner der "Elektriker Österreich" wieder am Tag der Elektrotechnik vertre
	ten. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich über spannende Themen und Tren
	ds im Bereich Elektrotechnik informieren!\nAuf unserem Hager Ausstellungss
	tand stellen wir Ihnen unsere Neuheiten vor und stehen Ihnen persönlich f
	ür Fragen zur Verfügung.\nMehr zum Programm finden Sie hier: Termine Inn
	ung - ELEKTRIKER-ÖSTERREICH <https://elektrikeroesterreich.at/termine-inn
	ung/> \n
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20251126T160000
DTSTAMP:20250811T133131Z
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20251126T090000
LAST-MODIFIED:20250811T133131Z
LOCATION:Innungshaus Bau & Technik\, Koschutasstraße 4\, 9020 Klagenfurt
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Tag der Elektrotechnik KTN
TRANSP:OPAQUE
UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B9F507D0C20ADC01000000000000000
	010000000E55AF67FCD82F14ABD465EEF619994C1
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<div class="cal_1f1e">\n<div>\n<div class="x_c
	al_cb6b">\n<div>\n<div style="font-family:Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos
	_MSFontService\,Calibri\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:12pt\; color:rg
	b(0\,0\,0)" id="x_x_x_x_yui_3_17_2_1_1686645488263_20">\n<b>TAG DER ELEKTR
	OTECHNIK</b></div>\n<div style="margin-top:1em\; margin-bottom:1em\; font-
	family:Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos_MSFontService\,Calibri\,Helvetica\
	,sans-serif\; font-size:12pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\nAuch dieses Jahr ist 
	<b>Hager als Markenpartner der &quot\;Elektriker Österreich&quot\; </b>wi
	eder am\n<b>Tag der Elektrotechnik</b>&nbsp\;vertreten. Kommen Sie vorbei 
	und lassen Sie sich über spannende Themen und Trends im Bereich Elektrote
	chnik informieren!</div>\n<div style="margin-top:1em\; margin-bottom:1em\;
	 font-family:Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos_MSFontService\,Calibri\,Helv
	etica\,sans-serif\; font-size:12pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\nAuf unserem <b>
	Hager Ausstellungsstand</b>&nbsp\;stellen wir Ihnen unsere<b>&nbsp\;Neuhei
	ten</b>&nbsp\;vor und stehen Ihnen persönlich für<b>&nbsp\;Fragen</b>&nb
	sp\;zur Verfügung.</div>\n<div style="margin-top:1em\; margin-bottom:1em\
	; font-family:Aptos\,Aptos_EmbeddedFont\,Aptos_MSFontService\,Calibri\,Hel
	vetica\,sans-serif\; font-size:12pt\; color:rgb(0\,0\,0)" class="x_x_eleme
	ntToProof">\nMehr zum Programm finden Sie hier: <a class="x_x_OWAAutoLink 
	x_x_elementToProof" id="OWA87c5db8a-b6f5-9d63-36d2-b67e62713671" data-auth
	="NotApplicable" rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://e
	lektrikeroesterreich.at/termine-innung/">\nTermine Innung - ELEKTRIKER-ÖS
	TERREICH</a></div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY
X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT1440M
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder
END:VALARM
END:VEVENT
END:VCALENDAR
