BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN
VERSION:2.0
METHOD:PUBLISH
X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:W. Europe Standard Time
BEGIN:STANDARD
DTSTART:16011028T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
DTSTART:16010325T020000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
END:DAYLIGHT
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
CREATED:20250811T131333Z
DESCRIPTION:TAG DER ELEKTROTECHNIK\nAuch dieses Jahr ist Hager als Markenpa
	rtner der "Elektriker Österreich" wieder am Tag der Elektrotechnik vertre
	ten. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich über spannende Themen und Tren
	ds im Bereich Elektrotechnik informieren!\nMit den Fokusthemen:\n\n*	\n	Di
	e Neue OVE E 8101 Ausgabe 2025 – ein Überblick\n*	\n	Vorstellung der ne
	uen WIFI-Elektrowerkstatt\n\nAuf unserem Hager Ausstellungsstand stellen w
	ir Ihnen unsere Neuheiten vor und stehen Ihnen persönlich für Fragen zur
	 Verfügung.\nMehr zum Programm <https://elektrikeroesterreich.at/wp-conte
	nt/uploads/2025/08/EOe-Tag-der-Elektrotechnik-SBG-fin.pdf> \n
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20251103T180000
DTSTAMP:20250811T131333Z
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20251103T090000
LAST-MODIFIED:20250811T131333Z
LOCATION:WIFI Salzburg (Julius-Raab-Platz 2\, 5027 Salzburg\, Österreich)
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Tag der Elektrotechnik SBG
TRANSP:OPAQUE
UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001FF5EE97C10ADC01000000000000000
	0100000009E6EB1AF36EBC047A37CB3ADFEBE5EB7
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<div style="font-family: Aptos\, Aptos_Embedde
	dFont\, Aptos_MSFontService\, Calibri\, Helvetica\, sans-serif\; font-size
	: 12pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;" id="x_x_yui_3_17_2_1_1686645488263_20"><
	b>TAG DER ELEKTROTECHNIK</b></div><div style="margin-top: 1em\; margin-bot
	tom: 1em\; font-family: Aptos\, Aptos_EmbeddedFont\, Aptos_MSFontService\,
	 Calibri\, Helvetica\, sans-serif\; font-size: 12pt\; color: rgb(0\, 0\, 0
	)\;">\nAuch dieses Jahr ist <b>Hager als Markenpartner der &quot\;Elektrik
	er Österreich&quot\; </b>wieder am\n<b>Tag der Elektrotechnik</b>&nbsp\;v
	ertreten. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich über spannende Themen und
	 Trends im Bereich Elektrotechnik informieren!</div><div style="margin-top
	: 1em\; margin-bottom: 1em\; font-family: Aptos\, Aptos_EmbeddedFont\, Apt
	os_MSFontService\, Calibri\, Helvetica\, sans-serif\; font-size: 12pt\; co
	lor: rgb(0\, 0\, 0)\;" class="elementToProof">\nMit den Fokusthemen:</div>
	<ul><li style="font-family: Aptos\, Aptos_EmbeddedFont\, Aptos_MSFontServi
	ce\, Calibri\, Helvetica\, sans-serif\; font-size: 12pt\; color: rgb(0\, 0
	\, 0)\;"><div role="presentation"><b>Die Neue OVE E 8101 Ausgabe 2025 – 
	ein Überblick</b></div></li><li style="font-family: Aptos\, Aptos_Embedde
	dFont\, Aptos_MSFontService\, Calibri\, Helvetica\, sans-serif\; font-size
	: 12pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;"><div role="presentation" class="elementT
	oProof"><b>Vorstellung der neuen WIFI-Elektrowerkstatt</b></div></li></ul>
	<div style="margin-top: 1em\; margin-bottom: 1em\; font-family: Aptos\, Ap
	tos_EmbeddedFont\, Aptos_MSFontService\, Calibri\, Helvetica\, sans-serif\
	; font-size: 12pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;">\nAuf unserem <b>Hager Ausste
	llungsstand</b>&nbsp\;stellen wir Ihnen unsere<b>&nbsp\;Neuheiten</b>&nbsp
	\;vor und stehen Ihnen persönlich für<b>&nbsp\;Fragen</b>&nbsp\;zur Verf
	ügung.</div><div style="margin-top: 1em\; margin-bottom: 1em\; font-famil
	y: Aptos\, Aptos_EmbeddedFont\, Aptos_MSFontService\, Calibri\, Helvetica\
	, sans-serif\; font-size: 12pt\; color: rgb(81\, 167\, 249)\;" class="elem
	entToProof"><b><a title="https://elektrikeroesterreich.at/wp-content/uploa
	ds/2025/08/EOe-Tag-der-Elektrotechnik-SBG-fin.pdf" href="https://elektrike
	roesterreich.at/wp-content/uploads/2025/08/EOe-Tag-der-Elektrotechnik-SBG-
	fin.pdf">Mehr\n zum Programm</a></b></div>
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY
X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT1440M
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder
END:VALARM
END:VEVENT
END:VCALENDAR
