BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN
VERSION:2.0
METHOD:PUBLISH
X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:W. Europe Standard Time
BEGIN:STANDARD
DTSTART:16011028T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
DTSTART:16010325T020000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
END:DAYLIGHT
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
CREATED:20250811T130114Z
DESCRIPTION:TAG DER ELEKTROTECHNIK\nAuch dieses Jahr ist Hager als Markenpa
	rtner der "Elektriker Österreich" wieder am Tag der Elektrotechnik vertre
	ten. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich über spannende Themen und Tren
	ds im Bereich Elektrotechnik informieren!\nMit den Fokusthemen:\n\n*	\n	Ak
	tueller Austausch und Informationsupdate mit den Tiroler Energieversorgung
	sunternehmen (IKB und TINETZ)\n*	Die Neue OVE E 8101 Ausgabe 2025 – ein 
	Überblick\n\nAuf unserem Hager Ausstellungsstand stellen wir Ihnen unsere
	 Neuheiten vor und stehen Ihnen persönlich für Fragen zur Verfügung.\nM
	ehr zum Programm <https://elektrikeroesterreich.at/wp-content/uploads/2025
	/08/EOe-Tag-der-Elektrotechnik-T_FINAL.pdf> \n
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20251021T170000
DTSTAMP:20250811T130114Z
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20251021T090000
LAST-MODIFIED:20250811T130114Z
LOCATION:24 Stunden Betreuung|WK Tirol (Wilhelm-Greil-Straße 7\, Innsbruck
	 Österreich\, Österreich)
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Tag der Elektrotechnik Tirol
TRANSP:OPAQUE
UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000FC83DFC9BF0ADC01000000000000000
	01000000009F554F862D8404091B497A31ABA1D06
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<div style="font-family: Aptos\, Aptos_Embedde
	dFont\, Aptos_MSFontService\, Calibri\, Helvetica\, sans-serif\; font-size
	: 12pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;" id="x_x_yui_3_17_2_1_1686645488263_20"><
	b>TAG DER ELEKTROTECHNIK</b></div><div style="margin-top: 1em\; margin-bot
	tom: 1em\; font-family: Aptos\, Aptos_EmbeddedFont\, Aptos_MSFontService\,
	 Calibri\, Helvetica\, sans-serif\; font-size: 12pt\; color: rgb(0\, 0\, 0
	)\;">\nAuch dieses Jahr ist <b>Hager als Markenpartner der &quot\;Elektrik
	er Österreich&quot\; </b>wieder am\n<b>Tag der Elektrotechnik</b>&nbsp\;v
	ertreten. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich über spannende Themen und
	 Trends im Bereich Elektrotechnik informieren!</div><div style="margin-top
	: 1em\; margin-bottom: 1em\; font-family: Aptos\, Aptos_EmbeddedFont\, Apt
	os_MSFontService\, Calibri\, Helvetica\, sans-serif\; font-size: 12pt\; co
	lor: rgb(0\, 0\, 0)\;">\nMit den Fokusthemen:</div><ul><li style="font-fam
	ily: Aptos\, Aptos_EmbeddedFont\, Aptos_MSFontService\, Calibri\, Helvetic
	a\, sans-serif\; font-size: 12pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;"><div role="pre
	sentation" class="elementToProof"><b>Aktueller Austausch und Informationsu
	pdate mit \nden Tiroler Energieversorgungsunternehmen \n(IKB und TINETZ)</
	b></div></li><li style="font-family: Aptos\, Aptos_EmbeddedFont\, Aptos_MS
	FontService\, Calibri\, Helvetica\, sans-serif\; font-size: 12pt\; color: 
	rgb(0\, 0\, 0)\;"><b>Die Neue OVE E 8101 Ausgabe 2025 – ein Überblick</
	b></li></ul><div style="margin-top: 1em\; margin-bottom: 1em\; font-family
	: Aptos\, Aptos_EmbeddedFont\, Aptos_MSFontService\, Calibri\, Helvetica\,
	 sans-serif\; font-size: 12pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;">\nAuf unserem <b>
	Hager Ausstellungsstand</b>&nbsp\;stellen wir Ihnen unsere<b>&nbsp\;Neuhei
	ten</b>&nbsp\;vor und stehen Ihnen persönlich für<b>&nbsp\;Fragen</b>&nb
	sp\;zur Verfügung.</div><div style="margin-top: 1em\; margin-bottom: 1em\
	; font-family: Aptos\, Aptos_EmbeddedFont\, Aptos_MSFontService\, Calibri\
	, Helvetica\, sans-serif\; font-size: 12pt\; color: rgb(81\, 167\, 249)\;"
	 class="elementToProof"><b><a title="https://elektrikeroesterreich.at/wp-c
	ontent/uploads/2025/08/EOe-Tag-der-Elektrotechnik-T_FINAL.pdf" href="https
	://elektrikeroesterreich.at/wp-content/uploads/2025/08/EOe-Tag-der-Elektro
	technik-T_FINAL.pdf">Mehr\n zum Programm</a></b></div>
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY
X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT1440M
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder
END:VALARM
END:VEVENT
END:VCALENDAR
