BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN
VERSION:2.0
METHOD:PUBLISH
X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:W. Europe Standard Time
BEGIN:STANDARD
DTSTART:16011028T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
DTSTART:16010325T020000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
END:DAYLIGHT
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
CREATED:20250811T121813Z
DESCRIPTION:TAG DER ELEKTROTECHNIK\nAuch dieses Jahr ist Hager als Markenpa
	rtner der "Elektriker Österreich" wieder am Tag der Elektrotechnik vertre
	ten. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich über spannende Themen und Tren
	ds im Bereich Elektrotechnik informieren!\nMit den Fokusthemen:\n\n*	KI To
	ols als Elektrotechniker:in einfach nutzen mit Digitalisierungs- und KI-Ex
	perte DI Uwe Mayer\n*	Die Neue OVE E 8101 Ausgabe 2025 – ein Überblick\
	n\nAuf unserem Hager Ausstellungsstand stellen wir Ihnen unsere Neuheiten 
	vor und stehen Ihnen persönlich für Fragen zur Verfügung.\nMehr zum Pro
	gramm <https://elektrikeroesterreich.at/wp-content/uploads/2025/08/EOe-Tag
	-der-Elektrotechnik-STMK_FINAL-25.pdf> \n
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20250918T170000
DTSTAMP:20250811T121813Z
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20250918T090000
LAST-MODIFIED:20250811T121813Z
LOCATION:STEINHALLE Lannach (Hauptstraße 6\, 8502 Lannach Steiermark\, Ös
	terreich)
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
SUMMARY;LANGUAGE=de-at:Tag der Elektrotechnik STMK
TRANSP:OPAQUE
UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000073A71F9FB90ADC01000000000000000
	0100000009CF1E939D413DE469F83473B3605C37F
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<div style="font-family: Aptos\, Aptos_Embedde
	dFont\, Aptos_MSFontService\, Calibri\, Helvetica\, sans-serif\; font-size
	: 12pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;" class="elementToProof" id="yui_3_17_2_1_
	1686645488263_20"><b>TAG DER ELEKTROTECHNIK</b></div><div style="margin-to
	p: 1em\; margin-bottom: 1em\; font-family: Aptos\, Aptos_EmbeddedFont\, Ap
	tos_MSFontService\, Calibri\, Helvetica\, sans-serif\; font-size: 12pt\; c
	olor: rgb(0\, 0\, 0)\;" class="elementToProof">Auch dieses Jahr ist <b>Hag
	er als Markenpartner der &quot\;Elektriker Österreich&quot\; </b>wieder a
	m <b>Tag der Elektrotechnik</b>&nbsp\;vertreten. Kommen Sie vorbei und las
	sen Sie sich über spannende Themen und Trends im Bereich Elektrotechnik i
	nformieren!</div><div style="margin-top: 1em\; margin-bottom: 1em\; font-f
	amily: Aptos\, Aptos_EmbeddedFont\, Aptos_MSFontService\, Calibri\, Helvet
	ica\, sans-serif\; font-size: 12pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;" class="eleme
	ntToProof">Mit den Fokusthemen:</div><ul><li style="font-family: Aptos\, A
	ptos_EmbeddedFont\, Aptos_MSFontService\, Calibri\, Helvetica\, sans-serif
	\; font-size: 12pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;"><b>KI Tools als Elektrotechn
	iker:in einfach nutzen mit Digitalisierungs- und KI-Experte DI Uwe Mayer</
	b></li><li style="font-family: Aptos\, Aptos_EmbeddedFont\, Aptos_MSFontSe
	rvice\, Calibri\, Helvetica\, sans-serif\; font-size: 12pt\; color: rgb(0\
	, 0\, 0)\;"><b>Die Neue OVE E 8101 Ausgabe 2025 – ein Überblick</b></li
	></ul><div style="margin-top: 1em\; margin-bottom: 1em\; font-family: Apto
	s\, Aptos_EmbeddedFont\, Aptos_MSFontService\, Calibri\, Helvetica\, sans-
	serif\; font-size: 12pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;" class="elementToProof">
	Auf unserem <b>Hager Ausstellungsstand</b>&nbsp\;stellen wir Ihnen unsere<
	b>&nbsp\;Neuheiten</b>&nbsp\;vor und stehen Ihnen persönlich für<b>&nbsp
	\;Fragen</b>&nbsp\;zur Verfügung.</div><div style="margin-top: 1em\; marg
	in-bottom: 1em\; font-family: Aptos\, Aptos_EmbeddedFont\, Aptos_MSFontSer
	vice\, Calibri\, Helvetica\, sans-serif\; font-size: 12pt\; color: rgb(81\
	, 167\, 249)\;" class="elementToProof"><b><a title="https://elektrikeroest
	erreich.at/wp-content/uploads/2025/08/EOe-Tag-der-Elektrotechnik-STMK_FINA
	L-25.pdf" href="https://elektrikeroesterreich.at/wp-content/uploads/2025/0
	8/EOe-Tag-der-Elektrotechnik-STMK_FINAL-25.pdf">Mehr zum Programm</a></b><
	/div>
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY
X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT1440M
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder
END:VALARM
END:VEVENT
END:VCALENDAR
